Numéro de produit: Poteau de retenue pour câbles

Poteau de retenue pour câbles

Poteau de retenue pour câbles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Le poteau de retenue est compatible avec toutes les glissières de câbles Belden et permet d'augmenter la capacité de routage des câbles.

Avantages

Le poteau de retenue est compatible avec toutes les glissières de câbles Belden et permet d'augmenter la capacité de routage des câbles.

Caractéristiques

L'emballage contient 50 pcs pour le kit entier

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) poteau, support et embout, (1) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25" , rondelle frein fendue et écrou hexagonal

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) poteau, support et embout, (1) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25" , rondelle frein fendue et écrou hexagonal

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLCRP596-06B Poteau de retenue de câble, 6" Pack individuel Noir Le kit comprend : (1) poteau, support et embout, (1) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25" , rondelle frein fendue et écrou hexagonal 1,0 livres
BLCRP596-56B Poteau de retenue de câbles, lot multiple de 50 pcs. Noir Le kit comprend : (1) poteau, support et embout, (1) vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25" , rondelle frein fendue et écrou hexagonal 29.0 livres