Numéro de produit: Kit d'élévation de glissière pour armoire

Kit d'élévation de glissière pour armoire

Kit d'élévation de glissière - Armoire

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Soutient la glissière de câbles sur une rangée continue de deux ou quatre racks arrière ou armoires de différentes hauteurs et offre de l'espace supplémentaire entre les parties supérieures des racks ou armoires et la glissière de câbles, ce qui permet une transition plus fluide des câbles.

Avantages

Soutient la glissière de câbles sur une rangée continue de deux ou quatre racks arrière ou armoires de différentes hauteurs et offre de l'espace supplémentaire entre les parties supérieures des racks ou armoires et la glissière de câbles, ce qui permet une transition plus fluide des câbles.

Caractéristiques

Trois plages d'élévation incrémentielle , Peut être monté perpendiculairement ou parallèlement , Le kit d'armoire comprend deux paires de supports et le matériel d'assemblage , Les kits d'armoire se fixent directement sur le dessus de l'armoire

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Pièces incluses

Matériel d'assemblage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Matériel d'assemblage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLREK506-12B Kit d'élévation de piste de câbles 2", 2,5", 3" Noir Matériel d'assemblage 2.0 livres
BLREK506-16B Kit d'élévation de piste de câbles 4", 5", 6" Noir Matériel d'assemblage 2.4 livres
BLREK506-18B Kit d'élévation de piste de câbles 10", 11", 12" Noir Matériel d'assemblage 3.0 livres