Numéro de produit: Kit d'élévation de glissière - Rack

Kit d'élévation de glissière de câbles

Kit d'élévation de glissière - Rack

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Soutient la glissière de câbles sur une rangée continue de deux ou quatre racks arrière ou armoires de différentes hauteurs et offre de l'espace supplémentaire entre les parties supérieures des racks ou armoires et la glissière de câbles, ce qui permet une transition plus fluide des câbles.

Avantages

Soutient la glissière de câbles sur une rangée continue de deux ou quatre racks arrière ou armoires de différentes hauteurs et offre de l'espace supplémentaire entre les parties supérieures des racks ou armoires et la glissière de câbles, ce qui permet une transition plus fluide des câbles.

Caractéristiques

Trois plages d'élévation incrémentielle , Peut être monté perpendiculairement ou parallèlement , Le kit de rack comprend une seule paire de supports et le matériel d'assemblage , Les kits de rack se fixent directement sur le dessus du rack avec une plaque de montage rack-to-Runway (BLRT595-9B, -15B), vendue séparément

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Pièces incluses

Matériel d'assemblage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 14-11-2022

Pièces incluses

Matériel d'assemblage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Pièces incluses Poids d'expédition
BLREK506-02B Kit d'élévation de piste de câbles 2", 2,5", 3" Matériel d'assemblage 2.0 livres
BLREK506-04B Kit d'élévation de piste de câbles 4", 5", 6" Matériel d'assemblage 2.4 livres
BLREK506-10B Kit d'élévation de piste de câbles 10", 11", 12" Matériel d'assemblage 3.0 livres