Numéro de produit: Kits d'épissures pivotantes

Kits d'épissures pivotantes - Certifié UL

Kits d'épissures pivotantes - Certifié UL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Épisse les glissières de câbles verticalement, horizontalement ou perpendiculairement. S'ajuste à n'importe quel angle, sans se limiter à 45° ou 90°. Dispose du système de liaison rapide Belden en attente de brevet. La conception pivotante flexible simplifie l'installation des glissières de câbles en facilitant le passage autour de la plomberie existante, des installations électriques, etc. Matériel et instructions inclus.

Avantages

Épissure le chemin de câbles verticalement, horizontalement ou perpendiculairement. , S'ajuste à n'importe quel angle, non limité à 45° ou 90°. , Comprend un système de liaison rapide en instance de brevet Belden. , La conception pivotante flexible simplifie l'installation du chemin de câbles en facilitant son acheminement autour de la plomberie, de l'électricité, etc. existants. , Matériel et instructions inclus.

Caractéristiques

Système de liaison Belden en attente de brevet

Environnement

Intérieur

Finition

Finition en poudre de zinc noir &

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

1,0 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.34 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLBSS487-0UB Kits d'épissures Butt-Swivel - Certifié UL Noir Le kit comprend : (8) embouts de support, (8) boulons à tête ronde et à collet carré 5/16"-18 x 0,75" , (2) boulons à tête ronde et à collet carré 5/16"-18 x 1" , (10) écrous hexagonaux 5/16"-18 x 1" , rondelles frein fendues, (4) 10-32 x 1/2" vis de mise à la terre 1,0 livres
BLBSS488-0UB Kits d'épissures à Jonction pivotante - Certifié UL Noir Le kit comprend : (4) embouts de support, (2) supports de support et pinces à plaque, (8) boulons à tête ronde et à collet carré 5/16"-18 x 0,75" , (2) boulons à tête ronde et à collet carré 5/16"-18 x 1" , (10) écrous hexagonaux 5/16"-18 x 1" , rondelles frein fendues, (4) 10-32 x 1/2" vis de mise à la terre 1,0 livres
BLVBS489-0UB Kits d'épissures à pivot vertical - Certifié UL Noir Le kit comprend : (4) embouts de support, (2) colliers de serrage et colliers de serrage pour plaque, (6) boulons à tête ronde et à collet carré 5/16"-18 x 0,75" , (2) boulons à tête ronde et à collet carré 5/16"-18 x 1" , (8) écrous hexagonaux 5/16"-18 x 1" , rondelles frein fendues, (4) 10-32 x 1/2" vis de mise à la terre 1,0 livres