Numéro de produit: Support triangulaire - Alum

Support triangulaire en aluminium

Support triangulaire - Aluminium

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Fournit un support mural pour la glissière de câbles. Fabriqué en .25" x 2" barre d'aluminium.

Avantages

Fournit un support mural pour le chemin de câbles. , Fabriqué en .25" x 2" barre d'aluminium.

Environnement

Intérieur

Capacité de charge

100 livres

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Aluminium

Couleur

Noir

Poids

3.0 livres

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) support triangulaire, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.101 Date de révision : 14-11-2022

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) support triangulaire, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.101 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLTSB312-12B 12" Support triangulaire en aluminium à utiliser avec 6" - 12" Piste du câble W Noir Le kit comprend : (1) support triangulaire, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues 3.0 livres
BLTSB312-18B 18" Support triangulaire en aluminium à utiliser avec 12" - 18" Piste du câble W Noir Le kit comprend : (1) support triangulaire, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues 3.0 livres