Numéro de produit: Support triangulaire - Acier

Support triangulaire en acier

Support triangulaire - Acier

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Fournit un support mural pour la glissière de câbles. En acier profilé à froid.

Avantages

Fournit un support mural pour le chemin de câbles. , Fabriqué en acier laminé à froid.

Environnement

Intérieur

Capacité de charge

400 livres

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) support de montage mural vertical, (1) canal de support de piste, (1) canal de support d'angle, (3) axes de chape (5/16" diamètre) & goupilles fendues, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 14-11-2022

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) support de montage mural vertical, (1) canal de support de piste, (1) canal de support d'angle, (3) axes de chape (5/16" diamètre) & goupilles fendues, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLTSB746-12B 12" Support triangulaire en acier à utiliser avec 6" - 12" Piste du câble W Noir Le kit comprend : (1) support de montage mural vertical, (1) canal de support de piste, (1) canal de support d'angle, (3) axes de chape (5/16" diamètre) & goupilles fendues, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues 5.0 livres
BLTSB746-24B 24" Support triangulaire en acier à utiliser avec 24" Piste du câble W Noir Le kit comprend : (1) support de montage mural vertical, (1) canal de support de piste, (1) canal de support d'angle, (3) axes de chape (5/16" diamètre) & goupilles fendues, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues 9.0 livres
BLTSB746-18B 18" Support triangulaire en acier à utiliser avec 18" Piste du câble W Noir Le kit comprend : (1) support de montage mural vertical, (1) canal de support de piste, (1) canal de support d'angle, (3) axes de chape (5/16" diamètre) & goupilles fendues, (2) 5/16" -18 x 2,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles fendues 8.0 livres