Numéro de produit: Coupleur WireMesh

CWT-SC-xx-05 - séries

Coupleur pour plateaux maillés

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

50 mm

Longueur totale

335 mm

Finition

Galvanisé

Couleur

Métal

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 17-08-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 17-08-2023


Références des pièces

Référence n° (A) Largeur de plateau (B) Longueur (C) Hauteur de plateau
CWT-SC-05-05 50 mm 335 mm 50 mm
CWT-SC-10-05 100 mm 335 mm 50 mm
CWT-SC-20-05 200 mm 335 mm 50 mm
CWT-SC-30-05 300 mm 335 mm 50 mm