Numéro de produit: Plateau maillé section T

Série CWT-T-xx

Plateau maillé section T

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

50 mm

Remarque sur les caractéristiques mécaniques

Pour l'assemblage sur un plateau en treillis métallique, le jeu de vis et de boulons CWT-S-xx peut être utilisé &

Finition

Galvanisé

Matériel

Acier

Couleur

Métal

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 17-08-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 17-08-2023


Références des pièces

Référence n° Oui [A] Largeur de plateau [B] [C] [D]
CWT-T-05 Plateau maillé section T pour plateau de 50 mm 50 mm 170 mm 105 mm 50 mm
CWT-T-10 Plateau maillé section T pour plateau de 100 mm 100 mm 290 mm 195 mm 50 mm
CWT-T-20 Plateau maillé section T pour plateau de 200 mm 200 mm 535 mm 370 mm 50 mm
CWT-T-30 Plateau maillé section T pour plateau de 300 mm 300 mm 775 mm 540 mm 50 mm