Numéro de produit: 9PL3-241013
Compteur, évolutif, 60 A, 208 V, vertical, (18) verrouillables IEC C13, (6) verrouillables IEC C19, disjoncteur, PDU avec 2P + T (IP67)
Compteur, évolutif, 60 A, 208 V, vertical, (18) verrouillables IEC C13, (6) verrouillables IEC C19, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi avec 2P + E (IP67), surveillance du courant d'entrée et du niveau de disjoncteur. Affichage LED local à visibilité élevée. Surveillance de la puissance d'entrée disponible via la fonction VLC à l'aide de l'application mobile. Thermolaquage noir.
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Ressources
Brochures
Bulletins produits
Catalogues
Guides
Technical Information
Resources
Brochures
Bulletins produits
Catalogues
Guides
Technical Information