Numéro de produit: CÂBLE D'ALIMENTATION D'UNITÉ DE VENTILATEUR

Câble d'alimentation d'unité de ventilateur 90° (EDAC8000)

Câble d'alimentation de l'unité de ventilation avec fiche IEC13 coudée pour l'installation de l'EDAF11xx dans une armoire EDN de 800 de large et 600 de profondeur.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Tension d’entrée

230 V

Type de borne

16A Schuko

Couleur

Noir

Emballage

Emballage individuel

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 22-08-2025

Emballage

Emballage individuel

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 22-08-2025