Numéro de produit: PDUI-US12B

PDU Basic St V SW 230 V 16 A 2P+T (12) Royaume-Uni

PDU, standard de base, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, commuté, (12) BS1363, cordon d'alimentation de 3 m avec 1P+N+E (IP44)

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PDUI-US12B

Spécifications

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Norme de base

Largeur totale

57 mm

Profondeur totale

46 mm

Longueur totale

1044 mm

Tension d’entrée

200-240 V

VA par entrée (capacité de charge)

3,6 kW

Commutateur marche-arrêt

Oui

Type de borne

IEC60309 2P + E, 16 A, 250 V, étanche aux éclaboussures IP44

Quantité d'entrées

1

Emplacement de l'entrée d'alimentation

Bas

Réceptacle 1 Type

BS1363

Réceptacle 1 Quantité

12

Réceptacle 1 Style

Individuel

Réceptacle 1 Tension par réceptacle

230 V

Longueur de câble

3 m

Type de câble

2,5 mm^2

Type de montage

Vertical

Espacement centre à centre du matériel de montage sans outil

Non

Température ambiante (fonctionnement), max

60

Finition

Revêtement en poudre

Matériel

Acier

Poids

4.5

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Conformité CENELEC

EN 60950

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 11-05-2022

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 11-05-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
PDUI-US12B