Numéro de produit: PDUI-V512C04I

PDU Basic St V 230 V 32 A 2P+T (12)C13(4)C19

PDU, Standard de base, 32 A, 230 V, 7,3 kW, vertical, (12) IEC C13, (4) IEC C19, cordon d'alimentation de 3 m avec 2P+T (IP44)

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PDUI-V512C04I

Spécifications

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Norme de base

Largeur totale

51 mm

Profondeur totale

61 mm

Longueur totale

978 mm

Tension d’entrée

200-240 V

VA par entrée (capacité de charge)

7,3 kW

Commutateur marche-arrêt

Non

Type de borne

IEC60309 2P + E, 32A, 250V, résistant aux éclaboussures IP44

Quantité d'entrées

1

Emplacement de l'entrée d'alimentation

Face avant

Réceptacle total

16

Réceptacle 1 Type

CEI C13

Réceptacle 1 Quantité

12

Réceptacle 1 Quantité par disjoncteur

6

Réceptacle 1 Tension par réceptacle

230 V

Réceptacle 2 Type

CEI C19

Réceptacle 2 Quantité

4

Réceptacle 2 Quantité par disjoncteur

2

Réceptacle 2 Tension par réceptacle

230 V

Longueur de câble

3 m

Type de câble

4,0 mm^2 H07RN-F

Type de montage

Vertical

Espacement centre à centre du matériel de montage sans outil

Non

Température ambiante (fonctionnement), max

60

Finition

Revêtement en poudre

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

4.4 kg

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Conformité CENELEC

EN 62368

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 18-01-2023

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 18-01-2023


Références des pièces

Article n° Couleur
PDUI-V512C04I Noir