Numéro de produit: PDUI-X512C12I

PDU Basic St V 230/400 V 32 A 3P+N+T (12)C13(12)C19

PDU standard de base, vertical, 230/400 V 32 A 3P+N+T (12)C13(12)C19

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PDUI-X512C12I

Spécifications

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

Norme de base

Largeur totale

51 mm

Profondeur totale

61.2 mm

Longueur totale

1830 mm

Tension d’entrée

230/400 V en étoile

VA par entrée (capacité de charge)

22,0 kW

Commutateur marche-arrêt

Combinaison de disjoncteur/commutateur

Type de borne

IEC60309 3P + N + E, 32A, 230/400V, étanche aux éclaboussures IP44

Quantité d'entrées

1

Emplacement de l'entrée d'alimentation

En bas de la face avant

Réceptacle 1 Type

CEI C13

Réceptacle 1 Quantité

12

Réceptacle 1 Quantité par disjoncteur

2

Réceptacle 1 Tension par réceptacle

230 V

Réceptacle 2 Type

CEI C19

Réceptacle 2 Quantité

12

Réceptacle 2 Quantité par disjoncteur

2

Réceptacle 2 Tension par réceptacle

230 V

Longueur de câble

3 m

Type de câble

5 x 6 mm2 / H07RN-F

Type de montage

Vertical

Espacement centre à centre du matériel de montage sans outil

1556 & 1645 mm

Température ambiante (fonctionnement), max

60

Finition

Revêtement en poudre

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

7 kg

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 02-09-2022

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 02-09-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
PDUI-X512C12I Noir