Numéro de produit: PDUJ-UL12C

PDU Compteur Sur Disp V 230V 16A 2P+T (12)C13

PDU, compteur standard, protection contre les surtensions, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertical, (12) IEC C13, cordon d'alimentation 3 m 2P+T (IP44)

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PDUJ-UL12C

Spécifications

Environnement

Intérieur

Type de distribution d'énergie

compteur standard

Largeur totale

48 mm

Profondeur totale

62 mm

Longueur totale

640 mm

Tension d’entrée

200-240 V

VA par entrée (capacité de charge)

3,6 kW

Commutateur marche-arrêt

Combinaison de disjoncteur/commutateur

Type de borne

IEC60309 2P + E, 16 A, 250 V, étanche aux éclaboussures IP44

Quantité d'entrées

1

Emplacement de l'entrée d'alimentation

Face avant

Réceptacle 1 Type

CEI C13

Réceptacle 1 Quantité

12

Réceptacle 1 Tension par réceptacle

230 V

Suppression de la surtension

Oui

Longueur de câble

3 m

Type de câble

2,5 mm^2 H07RN-F

Type de montage

Vertical

Température ambiante (fonctionnement), max

60

Finition

Revêtement en poudre

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

9.0 kg

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Conformité CENELEC

EN 62368

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 24-04-2022

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 24-04-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
PDUJ-UL12C Noir