Numéro de produit: CORDONS D’ALIMENTATION

Série PPC

Cordons d’alimentation pour PDU et autres équipements électriques.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Couleur

Noir

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique

Notes

Représentation schématique sous [TÉLÉCHARGEMENTS]

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.127 Date de révision : 02-03-2026

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique

Notes

Représentation schématique sous [TÉLÉCHARGEMENTS]

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.127 Date de révision : 02-03-2026


Références des pièces

Article n° Réceptacle Fiche Tension nominale Courant nominal Longueur de câble Type de câble
PPC-C13BS1VV2 IEC60320 C13 BS 1363P 230 V 10 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C13BS1VV3 IEC60320 C13 BS 1363P 230 V 10 A 3 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C13C14VV3 IEC60320 C13 CEI 60320 C14 230 V 10 A 3 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C13SKOVV2 IEC60320 C13 Schuko (Type F) 230 V 10 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19BS1VV2 IEC60320 C19 BS 1363P 230 V 13 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19SKOVV2 IEC60320 C19 Schuko (Type F) 230 V 16 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19C14VV2 IEC60320 C19 CEI 60320 C14 230 V 10 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C19C20VV2 IEC60320 C19 CEI 60320 C20 230 V 16 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F
PPC-C192P1VV2 IEC60320 C19 IEC60309 2P + E, 16 A, 250 V, étanche IP67 230 V 16 A 2 m 1,5 mm² H05VV-F