Numéro de produit: BSP-44U Secure Patch

Porte de sécurité du rack ouvert Belden SecurePatch

Porte de sécurité de rack ouvert SecurePatch

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

SecurePatch assure la sécurité des composants réseau nouveaux et existants dans un environnement ouvert 19" support d'équipement. Le couvercle SecurePatch constitue une solution de sécurité pour uniquement la section du rack souhaitée. Protégez-vous des déplacements de cordon de raccordement non autorisés en équipant les racks d'équipement chargés d'une sécurité supplémentaire avec une porte verrouillable.

Avantages

Ajoute de la sécurité sans interruption du réseau , Contrôle l'accès au rack , Fournit une sécurité de verrouillage de deuxième niveau , La conception à clapet permet un montage dos à dos de SecurePatch pour sécuriser l'avant et l'arrière , Pas besoin de re-terminer , La bride de montage permet à une seule personne d'installer chaque unité

Caractéristiques

Peut être monté en rack ou au mur sur un panneau arrière , La bride de montage fendue permet une installation par une seule personne , Plusieurs options de défonce latérale permettent le passage de câbles de faible à haute capacité , Le support de connexion permet de connecter des unités 11U/22U dans n'importe quelle combinaison tout en permettant le passage du cordon de raccordement d'une unité à une autre

Spécifications du produit

Acier laminé à froid de calibre 16 19" Montage en rack selon EIA-310-D  Finition : revêtement en poudre noir  Option de porte : acier, grillage ou plexiglas  Serrures à clé standard sur la porte  Serrures à combinaison disponibles (vendues séparément sous la référence BSP-LOCK-C1)  Livré démonté  Instructions de montage faciles à suivre

Environnement

Intérieur

Type de montage

Montage en rack 19” horizontal

Emballage

Emballé dans une boîte en carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 14-11-2022

Emballage

Emballé dans une boîte en carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Hauteur Profondeur Type de porte
BSP-44U-6MK 77.0 po 6.0 po Porte maillée
BSP-44U-6PK 77.0 po 6.0 po Porte en plexiglas
BSP-44U-6SK 77.0 po 6.0 po Porte en acier massif
BSP-D44U-6MK 77.0 po 6.0 po Porte maillée
BSP-D44U-6PK 77.0 po 6.0 po Porte en plexiglas
BSP-D44U-6SK 77.0 po 6.0 po Porte en acier massif