Numéro de produit: PANNEAU DE REMPLISSAGE À BROCHE PLEINE SÉRIE E

EDAP13xx - Série

Panneau de remplissage solide en métal avec broches en plastique pour la série E.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier 1,0 mm

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

L’emballage est livré avec un jeu de 2 pns en plastique pour la hauteur 1U et 4 broches en plastique

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 02-10-2024

Pièces incluses

L’emballage est livré avec un jeu de 2 pns en plastique pour la hauteur 1U et 4 broches en plastique

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 02-10-2024


Références des pièces

Article n° Hauteur Couleur Application
EDAP1312 1U Noir Armoires série E
EDAP1322 2U Noir Armoires série E
EDAP1332 3U Noir Armoires série E
EDAP1311 1U Gris Armoires série E
EDAP1321 2U Gris Armoires série E
EDAP1331 3U Gris Armoires série E