Numéro de produit: Liens de pontage

Kits de sangles de mise à la terre Belden &

Faisceaux de câbles flexibles isolés de calibre 6 AWG - 427 brins, 7 câbles à torons de 61/32 po, vert

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Fil de cuivre de 18 po de long, calibre 6, extrémités de bornes à sertir n° 10, isolation verte, homologué UL"

Environnement

Intérieur

Finition

Harnais vert isolant

Couleur

Vert

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 03-02-2025

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Profondeur Description Application
XBS-11-0001-KIT 11.0 po Kit de sangle de mise à la terre/liaison, 11" Toutes les applications d'armoires Belden Rack &
XBS-18-0001-KIT 18.0 po Kit de sangle de mise à la terre/liaison, 18" Toutes les applications d'armoires Belden Rack &