Numéro de produit: Kit de cosse de mise à la terre

Mise à la terre Belden & Collage

Kit de cosse de mise à la terre

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Avantages

Pas d'outils spéciaux nécessaires

Caractéristiques

Placage électrolytique pour assurer une résistance de contact minimale et une protection contre la corrosion lors de l'utilisation avec des fils en cuivre

Spécifications du produit

Un trou, entrée avant Pour deux conducteurs en cuivre ou en aluminium Conductivité maximale, conception compacte, légèreté et résistance ultime

Environnement

Intérieur

Finition

Aluminium

Matériel

Alliage d'aluminium ultra résistant

Poids

1,0 livres

Pièces incluses

1/4" -20 Whiz boulon & 1/4" -20 Kep nut

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 03-02-2025

Pièces incluses

1/4" -20 Whiz boulon & 1/4" -20 Kep nut

Emballage

Sachet individuel, emballage en vrac

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Application
20128-KIT Toutes les applications d'armoires Belden Rack &