Numéro de produit: PANNEAU DE MISE À LA TERRE SÉRIE E

Rail de mise à la terre pour signaux pour armoires de série E 19 po DIN Rail

Rail de mise à la terre du signal conçu pour un montage horizontal de 19" (35 mm) avec 36 connexions de mise à la terre pour une section transversale maximale de 10 mm2. Une connexion pour section transversale max. 25 mm2 pour se connecter à la terre principale.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Couleur

Métal

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 08-04-2022

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 08-04-2022


Références des pièces

Article n°
EDAC4300