Numéro de produit: RAIL DE MISE À LA TERRE SÉRIE E

EDAC4xx0 - Série

Rail de mise à la terre pour armoires de série E. Tige en cuivre massif (5x20mm) disponible pour montage horizontal et vertical 15U, 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 45U, 47U.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Couleur

Tan cuivré

Matériel

Cuivre

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Dans l'emballage, se trouvent des vis pour le montage.

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 18-04-2022

Pièces incluses

Dans l'emballage, se trouvent des vis pour le montage.

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 18-04-2022


Références des pièces

Article n° Longueur Hauteur Montage
EDAC4110 19" Horizontal
EDAC4180 18U 800 mm Vertical
EDAC4220 22U 978 mm Vertical
EDAC4270 27U 1200 mm Vertical
EDAC4320 32U 1422 mm Vertical
EDAC4370 37U 1645 mm Vertical
EDAC4420 42U 1867 mm Vertical
EDAC4450 45U 2000 mm Vertical
EDAC4470 47U 2089 mm Vertical