Numéro de produit: BROSSES D'ENTRÉE DE CÂBLES

Série EDAC51x2

Brosse d'entrée de câble pour les armoires série E.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Remarque sur les caractéristiques mécaniques

La bande de plastique de la brosse peut être glissée sur le bord métallique d'une découpe.

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.151 Date de révision : 19-01-2026

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.151 Date de révision : 19-01-2026


Références des pièces

Article n° Longueur Largeur Application
EDAC5152 370 mm 90 mm Armoires série E
EDAC5162 300 mm 70 mm Armoires série E