Numéro de produit: ENSEMBLE DE ROULETTES POUR ARMOIRE D’EXTRÉMITÉ

EDAB4120

Roulettes pour armoire END autonome série E. Ensemble de 4 roulettes, dont deux avec frein.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

108 mm

Remarque sur les caractéristiques mécaniques

Grâce aux roulettes, la hauteur de l'armoire augmente de 108 mm'

Capacité de charge

200 kg pour les armoires de 600 mm de large, 400 kg pour les armoires de 800 mm de large. (y compris le poids de l'armoire)

Capacité de charge - Dynamique

La capacité de charge des roulettes est applicable pour une vitesse de déplacement allant jusqu’à 4 km/h sur un sol plat et une surface lisse à température ambiante comprise entre 10 et 30 °. C.

Couleur

Métallique

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

- 2x roulettes avec frein, - 2x roulettes sans frein, 16 vis TM5xT25, 16 rondelles élargies 5.3

Emballage

emballées par sachets de 4 pièces

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 04-08-2025

Pièces incluses

- 2x roulettes avec frein, - 2x roulettes sans frein, 16 vis TM5xT25, 16 rondelles élargies 5.3

Emballage

emballées par sachets de 4 pièces

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 04-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur
EDAB4120 Métallique