Numéro de produit: MATÉRIEL

Matériel de montage et complémentaire

Armoire & Montage en rack et matériel adjacent

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Inclus du matériel adjacent pour regrouper des racks et des armoires, ainsi qu’une variété de boulons, de vis et d’écrous pour le montage de dispositifs de mise en réseau actifs et passifs dans des racks et des armoires.

Environnement

Intérieur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.173 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Référence n° Description Pièces incluses
8910-0100 Kit d’armoire attenante 5/16-18 boulon hexagonal (4) ; 5/16-18 Noix hexagonale (4) ; 5/16 Rondelle plate (8)
8911-0100 10-32 vis de montage de machine à tête ronde 10-32 vis de machine à tête ronde (paquet de 50)
8913-0100 M6 Cagenut (à utiliser avec des rails à trous carrés) M6 CageNut (paquet de 50)
8913-0220 M6 Cagenut (à utiliser avec des rails à trous carrés) M6 CageNut (paquet de 20)
8913-0320 M6 ClipNut M6 Clip Nut (paquet de 20)
8914-0100 Vis à métaux à tête cylindrique M6 x 16 mm Vis de montage M6 x 16 mm (paquet de 50)
8915-0100 10-32 CageNuts (à utiliser avec des rails à trous carrés) 10-32 CageNuts (à utiliser avec des rails à trous carrés) paquet de 50
8915-0220 10-32 CageNuts (à utiliser avec des rails à trous carrés) 10-32 CageNuts (à utiliser avec des rails à trous carrés) paquet de 20
8915-0320 10-32 Écrous à clip 10-32 ClipNuts (paquet de 20)
8917-0100 12-24 Vis de montage en tôle à tête de casserole 12-24 Vis de montage (paquet de 50)
8917-0220 12-24 CageNuts (à utiliser avec des rails à trous carrés) 12-24 CageNuts (à utiliser avec des rails à trous carrés) paquet de 50
8917-0320 12-24 Écrous à clip 12-24 ClipNuts (paquet de 20)