Numéro de produit: SUPPORT DE STOCKAGE DU MOU SÉRIE E

EDAP142x - Série

Support 2U pour quatre bobines de gestion du mou BHSP020 ou BHSP030

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Unités de racks

2U

Largeur totale

19 in

Note relative à la construction mécanique

Disponible en gris RAL 7035 et noir RAL 9005

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Pièces incluses

Le colis est livré avec un lot de 4 écrous-cages

Emballage

Emballage individuel

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 02-10-2024

Pièces incluses

Le colis est livré avec un lot de 4 écrous-cages

Emballage

Emballage individuel

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 02-10-2024


Références des pièces

Article n° Application Couleur
EDAP1422 Armoires série E Noir