Numéro de produit: Panneaux de montage de PDU/liaison

Panneaux de montage de PDU/liaison verticaux

Panneaux de montage de PDU/liaison verticaux pour armoires Belden

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les panneaux de gestion sont disponibles dans la version 3.5" W et 7.0" W. Se monte sur des entretoises de rail pour un réglage en profondeur. Les panneaux peuvent se monter côte à côte pour créer un ensemble de gestionnaires. Montage de PDU sans outil. Fixation de faisceaux de câbles. Fixations de gestionnaires d'anneaux. Fixations de bobines de gestionnaires du mou. Fixation de base pour montage rapide

Avantages

Peut être monté en usine si commandé avec une armoire.

Caractéristiques

Montage sur rails pour un réglage en profondeur , Les panneaux peuvent être montés côte à côte pour créer une surface de gestion , Montage PDU sans outil , Laçage des faisceaux de câbles , Fixation des bobines de gestion du jeu , Fixation de la base de montage rapide

Spécifications du produit

*Les panneaux de montage de laçage/PDU ne sont pas inclus avec les armoires ou le PDU' s et doivent être commandés séparément.

Environnement

Intérieur

Type de montage

Vertical

Matériel

Acier

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.158 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.158 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Réf article n° Description Couleur Largeur Application d'armoire
HNVMP014501 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Noir 3.5 po Série XHN
HNVMP014502 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Blanc 3.5 po Série XHN
HVMP014201 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 42U Noir 3.5 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP014202 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 42U Blanc 3.5 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP014501 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Noir 3.5 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP014502 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Blanc 3.5 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP014801 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 48U Noir 3.5 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP014802 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 48U Blanc 3.5 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP024201 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 42U Noir 7.0 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP024202 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 42U Blanc 7.0 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP024501 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Noir 7.0 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP024501 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Noir 7.0 po Série XHN
HVMP024502 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Blanc 7.0 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP024502 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 45U Blanc 7.0 po Série XHN
HVMP024801 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 48U Noir 7.0 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS
HVMP024802 Panneau de montage de PDU/liaison vertical, 48U Blanc 7.0 po Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS