Numéro de produit: SUPPORTS PDU-SÉRIE E

EDAC85x0 - Série

Supports pour le montage d’écrous à cage de PDU dans des armoires série E.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Supports, boulons et écrous à cage

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.177 Date de révision : 03-04-2025

Pièces incluses

Supports, boulons et écrous à cage

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.177 Date de révision : 03-04-2025


Références des pièces

Article n° Style PDU Installation Application
EDAC8520 2U PDU vertical' s de la série PA, montage avec écrous cage Armoires série E
EDAC8510 1U PDU vertical' s de la série PA, montage avec écrous cage Armoires série E