Numéro de produit: RENFORCEMENT POUR ARMOIRE ESN

Kit de renfort pour armoire ESN pour augmenter la charge maximale à 1500 kg

Kit de renfort pour armoire ESN pour augmenter la charge maximale à 1500 kg. ensemble de 4 profilés de renfort, acier laminé à froid de 1,5 mm.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Couleur

Métallique

Matériel

acier profilé à froid de 1,5 mm.

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.108 Date de révision : 22-10-2024

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.108 Date de révision : 22-10-2024


Références des pièces

Article n° Hauteur Couleur
EDASR037 37U Métallique
EDASR042 42U Métallique
EDASR045 45U Métallique
EDASR047 47U Métallique