Numéro de produit: BHRR194

Rack de distribution Belden à deux montants

Rack de distribution en aluminium à deux montants, 84 po de hauteur, montage 19 po, conforme à la norme EIA-310-D, taraudé #12-24, profilé vertical de 3 po avec base d'angle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, 19" Montage , Le matériel de montage de l'équipement est inclus , Les montants du rack à 2 montants sont taraudés à l'avant et à l'arrière , Identification facile de l'unité de rack pour une installation plus rapide , Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 2 montants , Construction en aluminium , Construction démontable

Environnement

Intérieur

Matériel

Aluminium

Unités de racks

45U

Largeur totale

20.25 in

Type de montage

19 po

Capacité de charge

1200 livres

Largeur du canal de rail

3 in

Taraudage de rail

12-24

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

6061-T6 alliage d'aluminium

Couleur

Noir

Poids

28 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 03-02-2025

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.81 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Montage Largeur Espaces pour rack Taraudage de rail Capacité de charge Poids
BHRR194 19 po 20.25 45U 12-24 1200 livres 28 livres