Numéro de produit: XDR8419-310W

Rack de distribution soudé à deux montants Belden

Rack de distribution soudé à deux montants, 84 po H, montage 19 po, conforme à la norme EIA-310-D, taraudé #10-32, profilé vertical de 3 po avec base d'angle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, montage 19" , Le matériel de montage de l'équipement est inclus, Les montants du rack à 2 montants sont taraudés à l'avant et à l'arrière, Identification facile de l'unité de rack pour une installation plus rapide, Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 2 montants, Construction en acier, Construction soudée

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier soudé

Unités de racks

45U

Largeur totale

20.25

Profondeur totale

15.0 in

Type de montage

19 po

Capacité de charge

1000 livres

Largeur du canal de rail

3 in

Taraudage de rail

10-32

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

68.0

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Montage Largeur Taraudage de rail Capacité de charge Espaces pour rack Poids
XDR8419-310W 19 po 20.25 10-32 1000 livres 45U 68.0