Numéro de produit: XDR8419-3122836

Rack de distribution Belden à quatre poteaux

Rack de distribution démontable à quatre montants, montage 19", canal 3" taraudé 12-24 rails de profondeur réglables avant et arrière 28'D - 36'D avec une empreinte 40'D - 48'D avec base d'angle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, 19" Montage , Le matériel de montage de l'équipement est inclus , Les montants du rack à 4 montants sont taraudés à l'avant et à l'arrière , Identification facile de l'unité de rack pour une installation plus rapide , Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 4 montants , Construction en acier , Construction démontable , Les racks à 4 montants sont réglables, offrant 28", 32" et 36" profondeurs

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

45U

Largeur totale

20.25

Type de montage

19 po

Capacité de charge

1500 livres

Largeur du canal de rail

3 in

Taraudage de rail

12-24

Finition

Fini poudre de texture moyenne

Couleur

Noir

Poids

125.0

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Référence n° Largeur Poids
XDR8419-3122836 20.25 125.0