Numéro de produit: XDR8419-312N1M

Kit de rack Belden série Value

Kit de rack série Value, #12-24 taraudé, montant vertical de 3" avec base d'angle. Comprend un (1) gestionnaire vertical de 4 po x 4 po avec couvercle encliquetable (référence VCMFDR4X4)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, 19" Montage , Matériel de montage inclus , Montants de rack à 2 montants taraudés à l'avant et à l'arrière , Identification facile des unités de rack pour une installation plus rapide , Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 2 montants , Construction en acier , Construction démontable

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier démontable

Unités de racks

45U

Type de montage

19 po

Capacité de charge

1000 livres

Largeur du canal de rail

3 in

Taraudage de rail

12-24

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

81.0

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Référence n° Montage Largeur Taraudage de rail Capacité de charge Espaces pour rack Poids
XDR8419-312N1M 19 po 20.25 po 12-24 1000 livres 45U 81 livres