Numéro de produit: XDR8419-612

Rack de distribution Belden à deux montants

Rack de distribution à deux montants, 84 po H, montage 19 po, conforme à la norme EIA-310-D, taraudé #12-24, profilé vertical de 6 po avec base d'angle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, 19" Montage , Matériel de montage inclus , Montants de rack à 2 montants taraudés à l'avant et à l'arrière , Identification facile des unités de rack pour une installation plus rapide , Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 2 montants , Construction en acier , Construction démontable

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier démontable

Unités de racks

45U

Largeur totale

20.25 in

Profondeur totale

18.0 in

Type de montage

19 po

Capacité de charge

1000 livres

Largeur du canal de rail

6 in

Taraudage de rail

12-24

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

81 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 14-11-2022

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Montage Largeur Taraudage de rail Capacité de charge Espaces pour rack Poids
XDR8419-612 19 po 20.25 po 12-24 1000 livres 45U 81 livres