Numéro de produit: XDRS8419-610

Rack de distribution Belden à deux montants pour zone sismique

Baie de distribution soudée sismique à deux montants, 84 po de hauteur, montage 19 po, conforme à la norme EIA-310-D, taraudée #10-32, profilé vertical de 6 po avec base d'angle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, montage 19" , Matériel de montage de l'équipement inclus, Les montants du rack à 2 montants sont taraudés à l'avant et à l'arrière, Identification facile de l'unité de rack pour une installation plus rapide, Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 2 montants, Construction en acier, Certifié sismique, Construction soudée

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier soudé

Unités de racks

45U

Largeur totale

24.0 in

Profondeur totale

15.0 in

Type de montage

19 po

Capacité de charge

900 livres

Largeur du canal de rail

6 in

Taraudage de rail

10-32

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

105 livres

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Référence n° Montage Largeur Taraudage de rail Capacité de charge Espaces pour rack Poids
XDRS8419-610 19 po 24.0 po 10-32 900 livres 45U 105 livres