Numéro de produit: XDRS8419-61028

Rack Belden de distribution sismique à quatre poteaux

Rack de distribution soudé sismique en acier à quatre poteaux, 28" de profondeur, taraudage 10-32, montants verticaux de 6" avec base d'angle.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Belden offre une gamme complète de racks ouverts et d'accessoires de rack, des applications à rack simple (distribution, armoires de télécom) aux environnements de commutation et de raccordement multirack haute-densité (salles informatiques, centres de données, bureaux centraux). Belden' L'expertise unique de s en matière de câbles et de connectivité a été essentielle dans la conception d'un système de racks riche en fonctionnalités qui offre une facilité d'installation, des MAC faciles et des niveaux élevés d'évolutivité.

Caractéristiques

Conforme à la norme EIA-310-D, montage 19" , Matériel de montage de l'équipement inclus, Les montants du rack à 4 montants sont taraudés à l'avant et à l'arrière, Identification facile de l'unité de rack pour une installation plus rapide, Goujon de mise à la terre standard sur tous les racks à 4 montants, Construction en acier, Certifié sismique, Construction soudée

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

45U

Largeur totale

24.0

Type de montage

19 po

Capacité de charge

900 livres

Largeur du canal de rail

6 in

Taraudage de rail

10-32

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

230.0

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 31-05-2024