Numéro de produit: XSW-8419

Rack pivotant Belden

Rack pivotant autoportant utilisé là où l'espace est limité

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Le rack pivotant offre un accès facile à l'arrière de l'équipement monté en rack dans un environnement autonome. Il est idéal pour les applications où l'espace est limité et l'accès arrière est essentiel. Le rack peut être assemblé comme charnière gauche ou droite et ouvert à 90 degrés. Le rack peut être positionné jusqu'à 7" du mur. Les équipements jusqu'à 18,5" de profondeur peuvent pivoter. La gestion des câbles permet l'acheminement des câbles sans interférence du rack pivotant. Les racks peuvent être boulonnés côte à côte. Le verrouillage par friction empêche le mouvement de la crémaillère pendant l'entretien.

Caractéristiques

Le rack peut être assemblé avec une charnière gauche ou droite et s'ouvrir à 90° , Le rack peut être positionné à 7° du mur , Les équipements jusqu'à 18,5° de profondeur peuvent pivoter , La gestion des câbles permet un acheminement sans interférence avec le rack pivotant , Les racks peuvent être boulonnés côte à côte , Le verrouillage par friction empêche le mouvement du rack pendant l'entretien°" "

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

43U

Largeur totale

34.375

Profondeur totale

15.0

Type de montage

19 po

Capacité de charge

500 livres

Taraudage de rail

10-32

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

200.0

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 14-11-2022

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Montage Largeur Taraudage de rail Capacité de charge Espaces pour rack Poids
XSW-8419 19 po 34.375 po 10-32 500 livres 43U 200 livres