Numéro de produit: XWB-2U

Racks de montage mural Belden

Support de montage mural

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les supports de montage mural sont offerts pour le montage d'un nombre limité de composants ou de pièces d'équipement.

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

2U

Largeur totale

19.0 in

Profondeur totale

8.0 in

Capacité de charge

50 livres

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

6.4 livres

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 31-05-2024