Numéro de produit: XWB-4U

Racks de montage mural Belden

Support de montage mural

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les supports de montage mural servent à monter un nombre limité de composants ou de pièces d'équipement

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

4U

Largeur totale

19.0 in

Profondeur totale

8.0 in

Type de montage

19 po

Capacité de charge

50 livres

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

10 livres

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 31-05-2024