Numéro de produit: XWB-6U

Support pour montage mural Belden

Support pour montage mural Belden

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les supports de montage mural servent à monter un nombre limité de composants ou de pièces d'équipement

Environnement

Intérieur

Unités de racks

6U

Largeur totale

19 in

Profondeur totale

8.0 in

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Poids

14 livres

Emballage

Emballage individuel dans une boîte

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Emballage individuel dans une boîte

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 31-05-2024