Numéro de produit: XWR-1219

Racks de montage mural Belden

Rack mural de 12 pouces, articulé, rails de montage de 19 pouces, étagère inférieure réglable de 2 à 11 pouces pour s'adapter à l'espace de l'équipement

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

6U

Largeur totale

19.5 in

Profondeur totale

9.5 in

Capacité de charge

50 livres

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

26.0 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 31-05-2024