Numéro de produit: XWR-4819-18HD

Racks Belden de montage mural pivotant

Rack mural pivotant robuste Belden, 48 pouces, avec rails de montage de 19 pouces

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les racks de montage mural sont disponibles en deux versions : rabattables et pivotants pour un accès par l'arrière dans les espaces réduits.

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Unités de racks

26U

Largeur totale

19.75 in

Profondeur totale

18 in

Capacité de charge

200 livres

Taraudage de rail

10-32

Finition

Thermolaquage noir de texture moyenne

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

40 livres

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.56 Date de révision : 31-05-2024