Numéro de produit: DCXT11-00000-33

DCX 10-H 84x36x15, LR, BLANC, CONFIG : 00000-33

Armoire DCX 10 boîtiers 84 x 36 x 15, gauche-droite, blanc, sans panneau supérieur, sans panneau inférieur, sans portes, sans panneau latéral, sans panneau arrière, 10 supports de distribution de câbles, 10 bobines de cordon de raccordement

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif
DCXT11-00000-33

Spécifications

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale (diffusion)

Poids

175 lbs

Hauteur totale

84 in

Largeur totale

36 in

Profondeur totale

15 in

Capacité maximale

3840 fibres

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Unit Steel White

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 23-10-2025


Ressources

Resources