Numéro de produit: XHSS453642-S01

Rack d’équipement de montage mural robuste

ARMOIRE SISMIQUE SÉRIE HYBRIDE / 45U x 36l x 42p

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
XHSS453642-S01

Spécifications

Aperçu du produit

Cadre de style sismique XHS (45RU) 84,00"" H x 36" L x 42" P, Construction soudée en acier laminé à froid de calibre 14. Le cadre comprend le matériel de fixation et des goujons de mise à la terre à l'avant et à l'arrière de la base du cadre. Le cadre comporte trois ouvertures de brosse sur le dessus pour l'entrée des câbles

Unités de racks

20U

Hauteur totale

84 in

Largeur totale

36 in

Profondeur totale

42 in

Panneaux latéraux/séparateurs

2 Panneaux latéraux (serrures)

Panneau inférieur

Plein avec ouverture arrière brossée

Type de rail de montage

10-32 branché

Couleur

Noir

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 20-01-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 20-01-2024