Numéro de produit: AP900020

Armoire murale 19'', 12U, avec rail en alliage d'aluminium et portes avant divisées (noir)

Armoire murale 19'', 12U, avec rail en alliage d'aluminium et portes avant divisées (noir)

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Armoire : 19" Matériau du rail de montage mural : alliage d'aluminium, matériau des portes du panneau latéral : SPCC. Remarque : les accessoires d'armoire doivent être achetés séparément. Accessoires - Étagère fixe : AP900022 &

Caractéristiques

Pour abriter le matériel électronique comme les commutateurs, les panneaux en cuivre, etc dans différents environnements comme les entrepôts, les salles de réseau et les salles d'équipement, etc.

Environnement

Intérieur

Unités de racks

12U

Hauteur totale

625.3 mm

Largeur totale

600 mm

Profondeur totale

600 mm

Type de porte

Porte face avant - Portes fendues perforées

Remarque sur les caractéristiques mécaniques

Humidité relative : 85 %

Capacité de charge - Statique

300 kg

Plage de température de fonctionnement

-5°C à +65°C

Plage de température de stockage

-25°C à +55°C

Finition

Finition noire texturée peu brillante

Couleur

Noir

Conformité ANSI

310

Pièces incluses

Unité de ventilateur supérieure, verrouillage mécanique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 08-04-2022

Pièces incluses

Unité de ventilateur supérieure, verrouillage mécanique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 08-04-2022