Numéro de produit: Panneau latéral/séparateur pour série d'armoires

Options de panneaux latéraux/séparateurs pour série d'armoires XH

Options de panneaux latéraux/séparateurs pour série d'armoires XH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Avantages

Les panneaux latéraux sont constitués d'un panneau supérieur et d'un panneau inférieur (2 panneaux par côté) , Les panneaux peuvent être utilisés comme panneau de séparation entre les armoires

Environnement

Intérieur

Finition

Peinture en poudre de texture moyenne

Matériel

Acier

Emballage

Si commandé avec une armoire, le panneau latéral/séparateur viendra monté. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Veuillez noter que des frais d'emballage s'appliqueront pour protéger le produit pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 20-02-2026

Emballage

Si commandé avec une armoire, le panneau latéral/séparateur viendra monté. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Veuillez noter que des frais d'emballage s'appliqueront pour protéger le produit pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Hauteur de la trame de l'armoire Profondeur de la trame de l'armoire Couleur Réf de commande numéro
42U 30.0 po Noir H4230SP01
42U 36.0 po Noir H4236SP01
42U 42.0 po Noir H4242SP01
42U 48.0 po Noir H4248SP01
45U 30.0 po Noir H4530SP01
45U 36.0 po Noir H4536SP01
45U 42.0 po Noir H4542SP01
45U 48.0 po Noir H4548SP01
48U 30.0 po Noir H4830SP01
48U 36.0 po Noir H4836SP01
48U 42.0 po Noir H4842SP01
48U 48.0 po Noir H4848SP01
42U 30.0 po Blanc H4230SP02
42U 36.0 po Blanc H4236SP02
42U 42.0 po Blanc H4242SP02
42U 48.0 po Blanc H4248SP02
45U 30.0 po Blanc H4530SP02
45U 36.0 po Blanc H4536SP02
45U 42.0 po Blanc H4542SP02
45U 48.0 po Blanc H4548SP02
48U 30.0 po Blanc H4830SP02
48U 36.0 po Blanc H4836SP02
48U 42.0 po Blanc H4842SP02
48U 48.0 po Blanc H4848SP02