Numéro de produit: DCXS11-22101-22

Armoire DCX LR

Armoire DCX sismique 84 x 36 x 15, gauche-droite, blanche, support d'entrée de câbles supérieur pour balai et 4, support d'entrée de câbles inférieur pour balai et 4, porte pliante en plexiglas, sans panneau latéral, panneau arrière complet, support de distribution de câbles pour 8, 8 bobines de cordon de raccordement

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale (diffusion)

Poids

275.41

Hauteur totale

84

Largeur totale

36

Profondeur totale

15

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À + 60°C

Matériaux

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum
Front Doors Steel/Aluminum/Polycarbonate

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre spécification

Évaluation sismique (zone 4)

Pièces incluses

Portes avant (2x), panneau arrière, dessus (4x) & Supports d'entrée de câble inférieurs (4x), supports de distribution de câbles (8x), bobines de cordon de raccordement (8x),

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 23-10-2025