Numéro de produit: DCXS21-00000-00

Squelette d'armoire DCX RL

ARMOIRE DCX SISMIQUE 84x36x15, DROITE-GAUCHE, BLANC, SANS PNL SUPÉRIEUR, SANS PNL INFÉRIEUR, SANS PORTES, SANS PNL LATÉRAUX, SANS PNL ARRIÈRE, SANS FIXATION DE CÂBLES, SANS BOBINES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale (diffusion)

Poids

165

Hauteur totale

84

Largeur totale

36

Profondeur totale

15

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À + 60°C

Matériaux

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre spécification

Évaluation sismique (zone 4)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.160 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.160 Date de révision : 23-10-2025