Numéro de produit: XHM 10 po ventilateur supérieur avec trame à brosse

XHM 10 po ventilateur supérieur avec trame à brosse

XHM 10 po ventilateur supérieur avec trame à brosse

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Caractéristiques

Ventilateur 550 CFM avec prise 120 V, ventilateur 240 V disponible sur demande

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Finition

Peinture en poudre de texture moyenne

Matériel

Acier

Emballage

Si commandé avec une armoire, le panneau supérieur sera monté. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Si commandé avec une armoire, le panneau supérieur sera monté. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Largeur de la trame de l'armoire Profondeur de la trame de l'armoire Couleur du panneau Réf de commande numéro
24.0 po 30.0 po Noir HM2430TP401
24.0 po 36.0 po Noir HM2436TP401
24.0 po 42.0 po Noir HM2442TP401
24.0 po 48.0 po Noir HM2448TP401
30.0 po 30.0 po Noir HM3030TP401
30.0 po 36.0 po Noir HM3036TP401
30.0 po 42.0 po Noir HM3042TP401
30.0 po 48.0 po Noir HM3048TP401
24.0 po 30.0 po Blanc HM2430TP402
24.0 po 36.0 po Blanc HM2436TP402
24.0 po 42.0 po Blanc HM2442TP402
24.0 po 48.0 po Blanc HM2448TP402
30.0 po 30.0 po Blanc HM3030TP402
30.0 po 36.0 po Blanc HM3036TP402
30.0 po 42.0 po Blanc HM3042TP402
30.0 po 48.0 po Blanc HM3048TP402