Numéro de produit: Options de panneau supérieur perforé pour XHM

Options de panneau supérieur perforé pour XHM

Options de panneau supérieur perforé pour XHM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Environnement

Intérieur

Matériel

Acier

Fréquence

Les panneaux supérieurs sont dotés d'un motif perforé hexagonal avec 78 % de surface ouverte.

Finition

Peinture en poudre de texture moyenne

Matériel

Acier

Emballage

Si commandé avec une armoire, le panneau supérieur sera monté. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Si commandé avec une armoire, le panneau supérieur sera monté. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.47 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Largeur de la trame de l'armoire Profondeur de la trame de l'armoire Couleur du panneau Réf de commande numéro
24.0 po 30.0 po Noir HM2430TP301
24.0 po 36.0 po Noir HM2436TP301
24.0 po 42.0 po Noir HM2442TP301
24.0 po 48.0 po Noir HM2448TP301
30.0 po 30.0 po Noir HM3030TP301
30.0 po 36.0 po Noir HM3036TP301
30.0 po 42.0 po Noir HM3042TP301
30.0 po 48.0 po Noir HM3048TP301
24.0 po 30.0 po Blanc HM2430TP302
24.0 po 36.0 po Blanc HM2436TP302
24.0 po 42.0 po Blanc HM2442TP302
24.0 po 48.0 po Blanc HM2448TP302
30.0 po 30.0 po Blanc HM3030TP302
30.0 po 36.0 po Blanc HM3036TP302
30.0 po 42.0 po Blanc HM3042TP302
30.0 po 48.0 po Blanc HM3048TP302