Numéro de produit: Rails de montage EIA pour série XHSN

Rails de montage EIA pour série XHSN

Options de commande de composants individuels pour rails de montage d'armoires EIA de série XHSN

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Caractéristiques

Les rails de montage EIA sont composés de 12 ga, avec des marquages RU commençant par 1U en bas. Les rails sont conformes à la norme EIA 310 avec un montage 19" comme norme. Le matériel par défaut pour les rails de type écrou à cage est M6. , La position par défaut du rail avant est 3.0" de la face de l'armoire et 24" entre les rails pendant 30" et 36" profond, 30" entre les rails pour 42" et 48" armoires profondes

Environnement

Intérieur

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir de texture moyenne

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Emballage

Si commandés avec l'armoire, les rails EIA seront montés. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Si commandés avec l'armoire, les rails EIA seront montés. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Hauteur de la trame de l'armoire Largeur de la trame de l'armoire Taraudage de rail Réf de commande numéro
42U 30.0 po 10-32 HSN423042RLS1032
42U 30.0 po 10-32 HSN423048RLS1032
42U 30.0 po 12-24 HSN423042RLS1224
42U 30.0 po 12-24 HSN423048RLS1224
42U 30.0 po M6 HSN423042RLSCN6
42U 30.0 po M6 HSN423048RLSCN6
45U 30.0 po 10-32 HSN453042RLS1032
45U 30.0 po 10-32 HSN453048RLS1032
45U 30.0 po 12-24 HSN453042RLS1224
45U 30.0 po 12-24 HSN453048RLS1224
45U 30.0 po M6 HSN453042RLSCN6
45U 30.0 po M6 HSN453048RLSCN6
48U 30.0 po 10-32 HSN483042RLS1032
48U 30.0 po 10-32 HSN483048RLS1032
48U 30.0 po 12-24 HSN483042RLS1224
48U 30.0 po 12-24 HSN483048RLS1224
48U 30.0 po M6 HSN483042RLSCN6
48U 30.0 po M6 HSN483048RLSCN6
42U 40.0 po 10-32 HSN424042RLS1032
42U 40.0 po 10-32 HSN424048RLS1032
42U 40.0 po 12-24 HSN424042RLS1224
42U 40.0 po 12-24 HSN424048RLS1224
42U 40.0 po M6 HSN424042RLSCN6
42U 40.0 po M6 HSN424048RLSCN6
45U 40.0 po 10-32 HSN454042RLS1032
45U 40.0 po 10-32 HSN454048RLS1032
45U 40.0 po 12-24 HSN454042RLS1224
45U 40.0 po 12-24 HSN454048RLS1224
45U 40.0 po M6 HSN454042RLSCN6
45U 40.0 po M6 HSN454048RLSCN6
48U 40.0 po 10-32 HSN484042RLS1032
48U 40.0 po 10-32 HSN484048RLS1032
48U 40.0 po 12-24 HSN484042RLS1224
48U 40.0 po 12-24 HSN484048RLS1224
48U 40.0 po M6 HSN484042RLSCN6
48U 40.0 po M6 HSN484048RLSCN6